1586.200 - 클램핑 바 용 서포트

버전
그림
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
높은형
그림:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
제품 번호:
1586.200
문서
클램핑 바 용 서포트
  • 높은형 – 그림 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • 무게: 72 g
클램핑 바 용 서포트

재질

  • 공구강, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1586.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성