클램핑 바 길이 400 - 700

EH 1585.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
400 mm
제품 번호:
1585.400
CAD
문서
클램핑 바
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • 수량 n1: 2
  • 수량 n2: 4
  • 수량 n3: 7
  • 무게: 5 kg
show article view
클램핑 바
l1 [mm]:
500 mm
제품 번호:
1585.500
CAD
문서
클램핑 바
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • 수량 n1: 3
  • 수량 n2: 5
  • 수량 n3: 9
  • 무게: 6 kg
show article view
클램핑 바
l1 [mm]:
600 mm
제품 번호:
1585.600
CAD
문서
클램핑 바
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • 수량 n1: 4
  • 수량 n2: 6
  • 수량 n3: 11
  • 무게: 6 kg
show article view
클램핑 바
l1 [mm]:
700 mm
제품 번호:
1585.700
CAD
문서
클램핑 바
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • 수량 n1: 5
  • 수량 n2: 7
  • 수량 n3: 13
  • 무게: 8 kg
show article view
클램핑 바

재질

  • 공구강, 경화처리
제품
제품 번호
가능
제품:
클램핑 바용 고정 나사
클램핑 바용 고정 나사
제품 번호:
1585.401
클램핑 바용 고정 나사
  • 클램핑 바용 고정 나사
  • 고정 나사 개수 M12 x 45: 2
  • 캡 나사 개수 M12 x 45: 4
  • 무게: 304 g
제품:
클램핑 바용 고정 나사
클램핑 바용 고정 나사
제품 번호:
1585.501
클램핑 바용 고정 나사
  • 클램핑 바용 고정 나사
  • 고정 나사 개수 M12 x 45: 2
  • 캡 나사 개수 M12 x 45: 5
  • 무게: 354 g
제품:
클램핑 바용 고정 나사
클램핑 바용 고정 나사
제품 번호:
1585.601
클램핑 바용 고정 나사
  • 클램핑 바용 고정 나사
  • 고정 나사 개수 M12 x 45: 2
  • 캡 나사 개수 M12 x 45: 6
  • 무게: 446 g
제품:
클램핑 바용 고정 나사
클램핑 바용 고정 나사
제품 번호:
1585.701
클램핑 바용 고정 나사
  • 클램핑 바용 고정 나사
  • 고정 나사 개수 M12 x 45: 2
  • 캡 나사 개수 M12 x 45: 7
  • 무게: 453 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1585. 클램핑 바 – 길이 400 - 700
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.