1585.500 - 클램핑 바
길이 400 - 700

l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
500 mm
제품 번호:
1585.500
문서
클램핑 바
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • 수량 n1: 3
  • 수량 n2: 5
  • 수량 n3: 9
  • 무게: 6 kg
클램핑 바
제품
제품 번호
가능
제품:
클램핑 바용 고정 나사
클램핑 바용 고정 나사
제품 번호:
1585.501
클램핑 바용 고정 나사
  • 클램핑 바용 고정 나사
  • 고정 나사 개수 M12 x 45: 2
  • 캡 나사 개수 M12 x 45: 5
  • 무게: 354 g

재질

  • 공구강, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1585.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성