웨지 어댑터 높은형

EH 1703.

  • 써포트 죠오에 장착하여 사용하는 높은 웨지 어댑터
  • 웨지 어댑터 4포인트 형 (제품 번호. 1703.340), 정밀 그립퍼 (제품 번호. 1703.350), 코트형 (제품 번호. 1703.360) 둥근형 (제품 번호. 1703.380) 장착용.
  • 고정 스크류는 개별 주문 요망

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
제품 번호:
1703.310
CAD
문서
웨지 어댑터
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • 무게: 201 g
show article view
웨지 어댑터

재질

몸체

  • 스틸, 경화처리

나사

  • 스틸, 단조
제품
제품 번호
가능
제품:
고정 나사
고정 나사
제품 번호:
1703.330
고정 나사
  • 고정 나사
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • 무게: 35 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1703. 웨지 어댑터 – 높은형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
풀-다운(Pull-Down) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.