서포트 죠오 각도 조절

EH 1702.

  • 다양한 풀-다운(pull-down) 웨지 부품 (제품번호. 1703.300-1703.400),범용 그립퍼 세트 (제품번호. 1702.600)와 그립퍼 스터드 (제품번호. 1702.710-1702.780)의 설치 용
  • 전면은 클램핑 표면으로 사용 가능 (경화 및 연마 처리) 서포트 죠오, 이동측, 회전기능 (제품번호. 1702.200)
  • 불균일한 형태의 가공물 클램핑 용
  • 평행하지 않은 클램핑 표면의 보정 클램핑

웨지 부품, 그립퍼 세트와 그립퍼 스터드는 포함되지 않음

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

버전
그림
죠오 넓이 [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
죠오, 고정형
그림:
1
죠오 넓이 [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
제품 번호:
1702.100
CAD
문서
서포트 죠오
  • 죠오, 고정형 – 그림 1
  • 죠오 넓이: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 무게: 3 kg
show article view
서포트 죠오
버전:
죠오, 이동식
그림:
2
죠오 넓이 [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
제품 번호:
1702.200
CAD
문서
서포트 죠오
  • 죠오, 이동식 – 그림 2
  • 죠오 넓이: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 무게: 3 kg
show article view
서포트 죠오

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1702. 서포트 죠오 – 각도 조절
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
풀-다운(Pull-Down) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.