풀-다운(Pull-Down) 세트 낮은 형

EH 1703.

  • 가이드 웨이 또는 제공되는 클램핑 볼트 방향으로 사전 가공되거나 가공되지 않은 가공물의 클램핑 표면을 클램핑하고 아래로 잡아 당기는데 적합한 풀-다운 부품
  • 이러한 방법으로, 가공물의 가공을 위한 가이드웨이와 거의 정확하게 평행한 상태에서 클램핑 할 수 있음
  • 클램핑 볼트 직접 접촉을 통해, 가공물의 진동을 대폭적으로 감소시킴

핸디 케이스에 제공되는 제품:

  • 4 x 웨지 어댑터 낮은형 (제품 번호 : 1703.300)
  • 4 x M 10 x 30 mm 볼트 낮은형 (제품 번호 : 1703.320)
  • 4 x 뾰족한 웨지 부품 4포인트형 (제품 번호 : 1703.340)
  • 4 x 정밀 그립 웨지 부품 (제품 번호 : 1703.350)
  • 4 x 23 mm 클램핑 볼트 (제품 번호 : 1703.400)
  • 4 x 34 mm 클램핑 볼트 (제품 번호 : 1703.420)

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

죠오 넓이 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
죠오 넓이 [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
제품 번호:
1703.100
문서
풀-다운(Pull-Down) 세트
  • 죠오 넓이: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • 무게: 1484 g
show article view
풀-다운(Pull-Down) 세트

재질

  • 요청시 제공
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1703. 풀-다운(Pull-Down) 세트 – 낮은 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 바이스 MS 125 - 세트 사용 설명서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
풀-다운(Pull-Down) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.