1705.400 - 정렬 및 고정 세트

  • 머신 테이블에 바이스를 체결, 고정 및 정렬을 위한 부품
  • 머신 테이블의 나사산 또는 T-슬롯에 따른 사이즈 선택

이 폼목은 1705.400 - 정렬 및 고정 세트 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 정렬 및 고정 세트 (EH 1705.)

T-슬롯 사이즈 [mm]
d [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
제품 번호:
1705.400
문서
정렬 및 고정 세트
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M10
  • 무게: 508 g

재질

  • 요청시 제공
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1705.400
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성