정렬 및 고정 세트

EH 1705.

  • 머신 테이블에 바이스를 체결, 고정 및 정렬을 위한 부품
  • 머신 테이블의 나사산 또는 T-슬롯에 따른 사이즈 선택

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

T-슬롯 사이즈 [mm]
d [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
제품 번호:
1705.400
문서
정렬 및 고정 세트
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M10
  • 무게: 508 g
show article view
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
제품 번호:
1705.410
문서
정렬 및 고정 세트
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • 무게: 650 g
show article view
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
제품 번호:
1705.420
문서
정렬 및 고정 세트
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • d: M14
  • 무게: 850 g
show article view

재질

  • 요청시 제공
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1705. 정렬 및 고정 세트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.