베이스 죠오 민자형

EH 1701.

  • 경화처리된 스틸 죠오
  • 자체 제작을 위한 특별 죠오용
  • 고정 나사는 별도 주문 (제품 번호. 1701.300)
  • 이 제품은 한 쌍으로 제공

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

죠오 넓이 [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
죠오 넓이 [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
25 mm
h [mm]:
40 mm
제품 번호:
1701.260
CAD
문서
베이스 죠오
  • 죠오 넓이: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 25 mm
  • h: 40 mm
  • 무게: 1900 g
show article view
베이스 죠오

재질

  • 공구강
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1701. 베이스 죠오 – 민자형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
기본 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.