5면 가공용 죠오 세트

EH 1704.

  • 가공되지 않은 클램핑 표면을 가이드 웨이 또는 90mm지지 플레이트에 클램프 및 인장에 적합한 풀 다운 요소
  • 이러한 방법으로, 가공물을 가공을 위한 가이드웨이와 거의 정확하게 평행한 상태에서 클램핑 할 수 있음
  • 클램핑 볼트 직접 접촉을 통해, 가공물의 진동을 대폭적으로 감소시킴

핸디 케이스에 제공되는 제품:

  • 5면 가공용 죠오 어댑터 x4 (제품 번호. 1704.410)
  • 웨지 부품 4 포인트 형 x4 (제품 번호. 1703.340)
  • 정밀 그립퍼 웨지 부품 x4 (제품 번호. 1703.350)
  • 삽입형 플레이트 x2 (h1=90 mm) (제품 번호. 1704.520)
  • M 6 x 8 치즈 헤드 스크류 (cheese-head screws) x20 (제품 번호. 1704.600)

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

죠오 넓이 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
죠오 넓이 [mm]:
125 mm
제품 번호:
1704.300
문서
5면 가공용 죠오 세트
  • 죠오 넓이: 125 mm
  • 삽입형 플레이트 b1: 125 mm
  • 삽입형 플레이트 b2: 98 mm
  • 삽입형 플레이트 b3: 108 mm
  • 삽입형 플레이트 l1: 7,6 mm
  • 삽입형 플레이트 h1: 90 mm
  • 삽입형 플레이트 h2: 56 mm
  • 삽입형 플레이트 h3: 53 mm
  • 웨지 어댑터 b4: 24,15 mm
  • 웨지 어댑터 l2: 11,8 mm
  • 웨지 어댑터 h4: 21,45 mm
  • 무게: 1790 g
show article view
5면 가공용 죠오 세트

재질

  • 요청시 제공
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1704. 5면 가공용 죠오 세트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 바이스 MS 125 - 세트 사용 설명서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
5면 가공
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

 

MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.