다양한 착좌 요소 (예 : 핀 EH 22690. 또는 셀프-얼라이닝 패드 EH 22730., EH 22731. 그리고 EH 22740) 를 써포팅 플레이트 위에 고정하는 것이 가능하다.
써포팅 플레이트는 두 개의 나사 또는 T-슬롯을 이용해 유연하게 이동할 수 있다.
클램핑 장치 M 20 - M 24 에 적합하다.
이 폼목은 23210.0870 - 써포팅 플레이트 / (d: M20, s -0,01: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 써포팅 플레이트 (EH 23210.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers