푸쉬 (Push) 플런저 핀 타입, 회전 방지

EH 23230.

푸쉬 (Push) 플런저는 클램핑이나 조립 전에, 가공물을 쉽고 확실하게 위치 조정 하는 데 적합하다.

나사 핀 타입에 직접 만든 위치 핀을 부착하여 사용할 수 있다. 

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
스트로크 s [mm]
스프링력1) F1 [N]
스프링력1) F2 [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 [N]:
16 N
스프링력1) F2 [N]:
35 N
제품 번호:
23230.0510
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 암나사 타입 – 그림 1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t 최소: 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 스프링력1) F1: 16 N
  • 스프링력1) F2: 35 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 85 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
암나사 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 [N]:
25 N
스프링력1) F2 [N]:
71 N
제품 번호:
23230.0512
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 암나사 타입 – 그림 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t 최소: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 스트로크 s: 8 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 스프링력1) F1: 25 N
  • 스프링력1) F2: 71 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 153 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
암나사 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 [N]:
40 N
스프링력1) F2 [N]:
130 N
제품 번호:
23230.0514
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 암나사 타입 – 그림 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t 최소: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 스트로크 s: 10 mm
  • WS WS1: 12 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 스프링력1) F1: 40 N
  • 스프링력1) F2: 130 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 213 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
끝이 뾰족한 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 [N]:
16 N
스프링력1) F2 [N]:
35 N
제품 번호:
23230.0530
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 끝이 뾰족한 타입 – 그림 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 스프링력1) F1: 16 N
  • 스프링력1) F2: 35 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 85 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
끝이 뾰족한 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 [N]:
25 N
스프링력1) F2 [N]:
71 N
제품 번호:
23230.0532
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 끝이 뾰족한 타입 – 그림 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 스트로크 s: 8 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 스프링력1) F1: 25 N
  • 스프링력1) F2: 71 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 152 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
끝이 뾰족한 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 [N]:
40 N
스프링력1) F2 [N]:
130 N
제품 번호:
23230.0534
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 끝이 뾰족한 타입 – 그림 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 스트로크 s: 10 mm
  • WS WS1: 12 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 스프링력1) F1: 40 N
  • 스프링력1) F2: 130 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 209 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
라운드 타입
그림:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 [N]:
16 N
스프링력1) F2 [N]:
35 N
제품 번호:
23230.0550
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 라운드 타입 – 그림 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 스프링력1) F1: 16 N
  • 스프링력1) F2: 35 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 84 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
라운드 타입
그림:
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 [N]:
25 N
스프링력1) F2 [N]:
71 N
제품 번호:
23230.0552
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 라운드 타입 – 그림 3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 스트로크 s: 8 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 스프링력1) F1: 25 N
  • 스프링력1) F2: 71 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 155 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
라운드 타입
그림:
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 [N]:
40 N
스프링력1) F2 [N]:
130 N
제품 번호:
23230.0554
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 라운드 타입 – 그림 3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 스트로크 s: 10 mm
  • WS WS1: 12 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 스프링력1) F1: 40 N
  • 스프링력1) F2: 130 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 213 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
각기둥 타입
그림:
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 [N]:
16 N
스프링력1) F2 [N]:
35 N
제품 번호:
23230.0570
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 각기둥 타입 – 그림 4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • WS WS1: 4 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 스프링력1) F1: 16 N
  • 스프링력1) F2: 35 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 84 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
각기둥 타입
그림:
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 [N]:
25 N
스프링력1) F2 [N]:
71 N
제품 번호:
23230.0572
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 각기둥 타입 – 그림 4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 스트로크 s: 8 mm
  • WS WS1: 6 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 스프링력1) F1: 25 N
  • 스프링력1) F2: 71 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 152 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저
버전:
각기둥 타입
그림:
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스트로크 s [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 [N]:
40 N
스프링력1) F2 [N]:
130 N
제품 번호:
23230.0574
CAD
문서
푸쉬 (Push) 플런저
  • 각기둥 타입 – 그림 4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 스트로크 s: 10 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 스프링력1) F1: 40 N
  • 스프링력1) F2: 130 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 208 g
show article view
푸쉬 (Push) 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리

몸체

  • 스틸, 아연 도금처리

나사 핀

  • 스틸, 흑색 처리, 동 패드 있음

마운팅 블럭

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색

손잡이

  • 스틸, 흑색처리

잠금 너트

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23230. 푸쉬 (Push) 플런저 – 핀 타입, 회전 방지
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.