푸쉬 (Push) 플런저는 클램핑이나 조립 전에, 가공물을 쉽고 확실하게 위치 조정 하는 데 적합하다.
나사 핀 타입에 직접 만든 위치 핀을 부착하여 사용할 수 있다.
이 폼목은 23230.0514 - 푸쉬 (Push) 플런저 핀 타입, 회전 방지 / 암나사 타입 (d1: M20 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 푸쉬 (Push) 플런저 핀 타입, 회전 방지 (EH 23230.)
나사 고정식 패드
몸체
나사 핀
마운팅 블럭
손잡이
잠금 너트
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록