클램핑 바이스

EH 23231.

클램핑 바이스는 견고하며, 컴팩트한 클램핑 장치로써 수평 방향으로 작용하는 클램핑 력과 견고한 기계식 스핀들을 지니고 있다.

  • 클램핑력 최대 80 kN 까지
  • 스크류 드라이브 WS 36을 통한 클랭핑 스트로크 25 mm
  • M24 캡 스크류에 의해 고정, Quality 8.8 (조임 토크 600 Nm) 와 홀의 간격 100 x 100 mm
  • 클램핑 죠오 23231.0020 ~ 0033 와 함께 사용 가능.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

버전
그림
수평의 클램핑력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
이동형 죠오
그림:
1
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
80 kN
제품 번호:
23231.0010
CAD
문서
클램핑 바이스
  • 이동형 죠오 – 그림 1
  • 수평의 클램핑력 최대: 80 kN
  • 조임 토크 최대: 200 Nm
  • 무게: 16 kg
show article view
클램핑 바이스
버전:
고정형 죠오
그림:
2
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
-
제품 번호:
23231.0011
CAD
문서
클램핑 바이스
  • 고정형 죠오 – 그림 2
  • 무게: 10 kg
show article view
클램핑 바이스

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23231. 클램핑 바이스
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요