홀딩 플레이트 다운홀드 클램프용

EH 23210.

홀딩 플레이트를 사용함으로써, 다운 홀드 클램프를 T-슬롯을 가로질러 원하는 위치에 설치할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

b1 [mm]
l1 [mm]
다운-홀드 클램프용 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
다운-홀드 클램프용 [mm]:
M8
제품 번호:
23210.0730
CAD
문서
홀딩 플레이트
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • 다운-홀드 클램프용: M8
  • 무게: 243 g
show article view
홀딩 플레이트
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
다운-홀드 클램프용 [mm]:
M12
제품 번호:
23210.0740
CAD
문서
홀딩 플레이트
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • 다운-홀드 클램프용: M12
  • 무게: 515 g
show article view
홀딩 플레이트
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
다운-홀드 클램프용 [mm]:
M16
제품 번호:
23210.0760
CAD
문서
홀딩 플레이트
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • 다운-홀드 클램프용: M16
  • 무게: 1456 g
show article view
홀딩 플레이트
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
다운-홀드 클램프용 [mm]:
-
제품 번호:
23210.0770
CAD
문서
홀딩 플레이트
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • 무게: 3900 g
show article view
홀딩 플레이트
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
다운-홀드 클램프용 [mm]:
-
제품 번호:
23210.0780
CAD
문서
홀딩 플레이트
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • 무게: 5850 g
show article view
홀딩 플레이트

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
FAQ - 홀딩 플레이트
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23210. 홀딩 플레이트 – 다운홀드 클램프용
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
머신 바이스와 비교할 때 다운 홀드 클램프의 장점은 무엇인가요?

다운 홀드 클램프는 간섭 윤곽이 최소화되어 있으며 일치하는 홀딩 플레이트 덕분에 매우 유연하게 배치할 수 있습니다. 또한 도구의 도움 없이 작동할 수 있는 클램핑 레버가 있는 버전도 제공됩니다.