23220.0110 - 베딩 써포트

베딩 써포트는 가공물의 추가적인 클램핑 지점을 지지하기 위해 사용한다.

(* 추가적인 클램핑 지점을 통해 가공물의 변형 또는 진동을 방지할 때 사용 가능)

베딩 써포트의 장점은 다음과 같다:

  • 불안정한 제품을 변형 없이 써포트 할 수 있음.
  • 가공 중 툴에 의한 진동을 막아줌
  • 컴팩트하며, 낮은 구조
  • 클램핑 된 제품의 지지를 보강함. 예 : 가공물의 얇거나 긴 날개 부위 등
  • 원자재 부품을 변형없이 써포트 가능. 예 : 주물 소재 등
  • 손쉬운 작동법
  • 낮고 긴 디자인으로 클램프 레버를 가공물의 바깥에서 조작할 수 있음.

이 폼목은 23220.0110 - 베딩 써포트 / short version, with one slot (b3: 11 mm, l1: 150 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 베딩 써포트 (EH 23220.)

재질
버전
그림
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
스트로크 s [mm]
로딩력 - 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
short version, with one slot
그림:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
스트로크 s [mm]:
6 mm
로딩력 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
23220.0110
문서
베딩 써포트
  • short version, with one slot – 그림 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 로딩력 최대: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 무게: 1181 g
베딩 써포트

재질

손잡이

  • 아연 다이 캐스트

클램프

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

작동

  1. 클램핑 레버를 풀면 약간의 스프링력에 의해서 써포트 볼트가 가공물에 접촉한다.
  2. 클램핑 레버를 조임으로써 써포트 볼트의 위치를 변경 없이 잠글 수 있다.
  3. 작업 후 가공물을 들어낸 뒤 클램핑 레버를 풀어준다. 그러면 써포트 볼트는 원래의 위치로 돌아오게 되고 레버를 이용해 클램프 할 수 있다.

무두 볼트를 사용하거나 써포트 부품을 암나사 측에 고정하므로써, 써포트의 높이를 조절 할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23220.0110
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.