지레받침 핀

EH 23400.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
14 mm
제품 번호:
23400.0082
CAD
문서
지레받침 핀
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 14 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 18 mm
  • 무게: 9,8 g
show article view
지레받침 핀
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
제품 번호:
23400.0085
CAD
문서
지레받침 핀
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • 무게: 12 g
show article view
지레받침 핀
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
18 mm
제품 번호:
23400.0102
CAD
문서
지레받침 핀
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 18 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 24 mm
  • 무게: 19 g
show article view
지레받침 핀
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
제품 번호:
23400.0105
CAD
문서
지레받침 핀
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • 무게: 21 g
show article view
지레받침 핀
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
제품 번호:
23400.0122
CAD
문서
지레받침 핀
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 27 mm
  • 무게: 26 g
show article view
지레받침 핀
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
31 mm
제품 번호:
23400.0125
CAD
문서
지레받침 핀
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 31 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 37 mm
  • 무게: 34 g
show article view
지레받침 핀

재질

펄크럼 핀

  • 스텐레스 스틸 1.4021, 열처리

안전 링

  • 스텐레스 스틸 1.4310

참조

편심 레버 EH 23390. 에 적합하고 적용 범위가 비슷.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23400. 지레받침 핀