23111.0832 - 부싱
포지셔닝 클램핑 핀 용

클램핑 핀 위치 지정용 부싱은 중심형 버전과 플로팅 버전으로 제공됩니다. 장착 지침을 준수하십시오.

이 폼목은 23111.0832 - 부싱 포지셔닝 클램핑 핀 용 / 플로팅 (d1 +0,2: 16,8 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 부싱 포지셔닝 클램핑 핀 용 (EH 23111.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
플로팅
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
d1 [mm]:
16,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
제품 번호:
23111.0832
문서
부싱
  • 플로팅 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 +0,2: 16,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • 위치 홀 X ±0,05: 20 mm
  • 위치 홀 D2 H7: 25 mm
  • 무게: 41 g
부싱

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리

특징

플로팅 부싱은 다른 제품과 구분하기 위한 홈이 있음.

조립

최적의 반복 정밀도를 보장하기 위해서 두 개의 센터링 부싱과 두 개의 플로팅 부싱이 플레이트에 장착되어야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23111.0832
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
포지셔닝 클램핑 핀 작동 간이 매뉴얼(EH 23111.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
포지셔닝 클램핑 핀
카테고리:
제품 설명