T-볼트 DIN 787

EH 23030.

T-볼트를 DIN 6330 (EH 23070.) 너트와

DIN 6340 (EH 23060.) 와셔에 연결하면 완성된 클램핑 볼트가 된다.

해당 T-볼트는 압연 나사산이 특징.

귀하의 선택에 따라 66 건이 조회되었습니다.

버전
T-슬롯 사이즈 [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
제품 번호:
23030.0061
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 7,7 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
제품 번호:
23030.0062
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 10 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
제품 번호:
23030.0063
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 14 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23030.0081
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 19 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23030.0082
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 25 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23030.0083
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 34 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23030.0101
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 33 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23030.0102
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 44 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23030.0103
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 61 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23030.0121
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 54 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23030.0125 1)
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 66 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23030.0122
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 79 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23030.0123
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 111 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23030.0126
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 136 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23030.0124
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 164 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23030.0141
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 76 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23030.0145 1)
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 85 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23030.0142
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 97 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23030.0143
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 129 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23030.0146
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 170 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 10.9
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23030.0144
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 10.9
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 182 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 8.8
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
제품 번호:
23030.0150 1)
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 8.8
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 무게: 116 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 8.8
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
제품 번호:
23030.0152 1)
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 8.8
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 무게: 154 g
show article view
T-볼트
버전:
재질 8.8
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
제품 번호:
23030.0154 1)
CAD
문서
T-볼트
  • 재질 8.8
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 무게: 213 g
show article view
T-볼트

재질

  • 열처리 스틸, 검정색, 단조처리, T-슬롯 유도부 밀링처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23030. T-볼트 – DIN 787
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.