연결 너트 (높이 3 d)

EH 23090.

DIN 6330에 따른 육각 너트와 비교하여 연장너트는 스터드 연결 부품으로 적함함.

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

d [mm]
m [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
제품 번호:
23090.0006
CAD
문서
연결 너트
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • 무게: 8,7 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
23090.0008
CAD
문서
연결 너트
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • 무게: 19 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
제품 번호:
23090.0010
CAD
문서
연결 너트
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • 무게: 35 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
23090.0012
CAD
문서
연결 너트
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • 무게: 50 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
제품 번호:
23090.0014
CAD
문서
연결 너트
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • 무게: 79 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
제품 번호:
23090.0016
CAD
문서
연결 너트
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • 무게: 119 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
제품 번호:
23090.0020
CAD
문서
연결 너트
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • 무게: 228 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M24
m [mm]:
72 mm
s [mm]:
36 mm
제품 번호:
23090.0024
CAD
문서
연결 너트
  • d: M24
  • e: 41,6 mm
  • m: 72 mm
  • s: 36 mm
  • 무게: 403 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
제품 번호:
23090.0030
CAD
문서
연결 너트
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • 무게: 819 g
show article view
연결 너트
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
제품 번호:
23090.0036
CAD
문서
연결 너트
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • 무게: 1386 g
show article view
연결 너트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23090. 연결 너트 – (높이 3 d)
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요