23090.0016 - 연결 너트
(높이 3 d)

DIN 6330에 따른 육각 너트와 비교하여 연장너트는 스터드 연결 부품으로 적함함.

이 폼목은 23090.0016 - 연결 너트 (높이 3 d) / (d: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 연결 너트 (높이 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
제품 번호:
23090.0016
문서
연결 너트
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • 무게: 119 g
연결 너트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23090.0016