23070.0036 - 클램프 너트
DIN 6330 (높이 1.5 d)

구면형 표면은 DIN 6319 (EH 23050.) 원추형 씨트와 걸맞는다.

이러한 결합은 고르지 않은 표면을 보정해준다.

이 폼목은 23070.0036 - 클램프 너트 DIN 6330 (높이 1.5 d) / 구면형 베어링 표면, B형 (d1: M36) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 너트 DIN 6330 (높이 1.5 d) (EH 23070.)

버전
재질
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
제품 번호:
23070.0036
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M36
  • d2: 38 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • r: 50 mm
  • s: 55 mm
  • 무게: 684 g
클램프 너트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23070.0036