받침 부품 위치 홀 용

EH 23700.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
a [mm]:
8 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
제품 번호:
23700.0712
CAD
문서
받침 부품
  • a: 8 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 27 mm
  • 무게: 95 g
show article view
받침 부품
a [mm]:
12 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
g [mm]:
M16
제품 번호:
23700.0716
CAD
문서
받침 부품
  • a: 12 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • g: M16
  • i: 14 mm
  • p: 33 mm
  • 무게: 194 g
show article view
받침 부품

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

연결부품

  • 열처리 스틸

풀-로드

  • 특수 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23700. 받침 부품 – 위치 홀 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
클램핑 엘래맨트 시스템