23700.0412 - 받침 부품
회전

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
제품 번호:
23700.0412
문서
받침 부품
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • 무게: 758 g
받침 부품

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

연결부품

  • 열처리 스틸

풀-로드

  • 특수 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23700.0412
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
클램핑 엘래맨트 시스템