23190.0048 - 클램프
소프트 페이스, DIN 6314와 유사

DIN 6314 에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 소프트 페이스형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

동 (구리)으로 된 소프트면이 가공물의 손상을 막아준다. 클램핑 볼트 위의 너트 DIN 6330 B (EH 23070.) / 원추형 씨트 DIN 6319 G (EH 23050.), 그리고 조절 나사 위의 돌출 패드 DIN 6311 (EH 22560. 떼어 낼 수 있음) 결합으로 평행상태를 보상해 준다. 클램프는 소프트 (soft) 나 단단한 (hard) 클램핑 표면에 사용할 수 있다.

이 폼목은 23190.0048 - 클램프 소프트 페이스, DIN 6314와 유사 / 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 (기본 b1: 18 mm, a1: 25 mm, l3: 160 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 소프트 페이스, DIN 6314와 유사 (EH 23190.)

버전
그림
기본 - b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T-슬롯 사이즈 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
제품 번호:
23190.0048
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 1650 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 12 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 87 mm
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
클램프

재질

소프트 면

  • 동, 황동처리

클램프

  • 열처리 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23190.0048
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.