DIN 6316에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 거위목형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.
이 폼목은 23160.0022 - 클램프 DIN 6316 거위목 형 / (기본 b1: 22 mm, l: 160 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 DIN 6316 거위목 형 (EH 23160.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers