IN 6314 B에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 포크형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.
이 폼목은 23150.0009 - 클램프 DIN 6315 B 포크형 / (기본 b1: 9 mm, l1: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 DIN 6315 B 포크형 (EH 23150.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws