센터링 핀 계단형

EH 23110.

계단형 센터링 핀은 팔레트 위에서 픽스쳐의 센터링을 위해 사용

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

d h6 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
제품 번호:
23110.0610
CAD
문서
센터링 핀
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • 무게: 87 g
show article view
센터링 핀
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
23110.0620
CAD
문서
센터링 핀
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • 무게: 330 g
show article view
센터링 핀

재질

  • 합금 표면 경화처리 스틸, 표면 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23110. 센터링 핀 – 계단형