23110.0120 - 고정 슬롯 테넌
원형장치가 있는 형

고정 팔레트 혹은 원형 위치 홀이 있는 팔레트에 픽스쳐나 클램핑 부품의 위치를 결정하기 위해 사용.

슬롯과 홀에 삽입해서 사용할 수 있다.

이 폼목은 23110.0120 - 고정 슬롯 테넌 원형장치가 있는 형 / (머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고정 슬롯 테넌 원형장치가 있는 형 (EH 23110.)

머신의 T-슬롯 사이즈 b - h6 [mm]
d1 [mm]
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1 2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1 2
제품 번호:
23110.0120
문서
고정 슬롯 테넌
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
  • 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
  • 무게: 45 g
고정 슬롯 테넌

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23110.0120