머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
10 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 10 mm
- d1: 30 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 28 g
show article view
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
12 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 12 mm
- d1: 30 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 30 g
show article view
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
14 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 14 mm
- d1: 30 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 33 g
show article view
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
16 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 16 mm
- d1: 30 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 36 g
show article view
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
18 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 18 mm
- d1: 30 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 45 g
show article view
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
20 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 20 mm
- d1: 36 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 45 g
show article view
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
22 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 22 mm
- d1: 40 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 54 g
show article view
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
28 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 28 mm
- d1: 42 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 65 g
show article view
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
36 mm
스크류용 ISO 4762 (그림 1) [mm]:
1
2
스크류용 ISO 4762 (그림 2) [mm]:
1
2
- 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 36 mm
- d1: 48 mm
- 스크류용 ISO 4762 (그림 1): M6
- 스크류용 ISO 4762 (그림 2): M8
- 무게: 86 g
show article view
데이터시트 EH 23110. 고정 슬롯 테넌 – 원형장치가 있는 형