23020.0621 - T-슬롯 용 너트
마름모 형, 반제품

마름모 형 T-슬롯 형 너트는 세로로 삽입할 필요가 없지만, 슬록에 직접 삽입 가능.

이 폼목은 23020.0621 - T-슬롯 용 너트 마름모 형, 반제품 / (T-슬롯 사이즈: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 T-슬롯 용 너트 마름모 형, 반제품 (EH 23020.)

T-슬롯 사이즈 [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23020.0621
문서
T-슬롯 용 너트
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 21 g
T-슬롯 용 너트

재질

  • 열처리 스틸, 밝은색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23020.0621