23010.0124 - T-슬롯 용 너트
DIN 508

T-슬롯 용 너트는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.

이 폼목은 23010.0124 - T-슬롯 용 너트 DIN 508 / (T-슬롯 사이즈: 12 mm, d: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 T-슬롯 용 너트 DIN 508 (EH 23010.)

재질
T-슬롯 사이즈 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23010.0124 1)
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M8
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • T-슬롯용 DIN 650: 12 mm
  • DIN 508에 대한 테스팅력 F 최소: 29 kN
  • 무게: 23 g
T-슬롯 용 너트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

조립

T-너트의 전체 나사산 길이에 대해서 나사 조임이 보장되는 경우에만 T-너트의 전체 하중 용량을 적용할 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23010.0124