1990.104 - 연결 부품
모듈러, 공압 작동, 강화형

지지력 [N]
진원도 - < [mm]
정지 압력 [bar]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
지지력 [N]:
10000 N
진원도 < [mm]:
< 0,01 mm
정지 압력 [bar]:
6 bar
제품 번호:
1990.104
문서
연결 부품
  • 지지력: 10000 N
  • 진원도: < 0,01 mm
  • 정지 압력: 6 bar
  • 무게: 4 kg
연결 부품

재질

몸체

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

콘트롤 모듈

  • 알루미늄 Al
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1990.104
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
제로 포인트 클램핑 시스템
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수하지 않음

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.