클램핑 해드

EH 1514.700 - EH 1614.700

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
l1 [mm]
d [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
제품 번호:
1514.700
CAD
문서
클램핑 해드
  • 시스템: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 무게: 1800 g
show article view
클램핑 해드
시스템:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
제품 번호:
1614.700
CAD
문서
클램핑 해드
  • 시스템: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • 스크류용: M16
  • 무게: 2800 g
show article view
클램핑 해드

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1514.700 - EH 1614.700 클램핑 해드
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성