튜브형 핸들 straight

EH 24321.

튜브형 핸들은 기계 도어 등에 사용할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 38 건이 조회되었습니다.

색상
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0205
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • 무게: 190 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0210
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • 무게: 200 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0215
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • 무게: 200 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0220
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • 무게: 230 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0225
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • 무게: 210 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0230
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • 무게: 290 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0235
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • 무게: 340 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0240
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • 무게: 360 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0245
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • 무게: 390 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0250
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • 무게: 420 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0255
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • 무게: 460 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0260
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • 무게: 480 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0265
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • 무게: 500 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0270
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • 무게: 300 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0275
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • 무게: 374 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0280
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • 무게: 405 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0285
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • 무게: 418 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0290
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • 무게: 480 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9006과 유사한 은색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0295
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9006과 유사한 은색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • 무게: 450 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9005과 유사한 검은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0405
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9005과 유사한 검은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • 무게: 190 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9005과 유사한 검은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0410
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9005과 유사한 검은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • 무게: 200 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9005과 유사한 검은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0415
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9005과 유사한 검은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • 무게: 208 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9005과 유사한 검은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0420
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9005과 유사한 검은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • 무게: 237 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
RAL 9005과 유사한 검은색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0425
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9005과 유사한 검은색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • 무게: 250 g
show article view
튜브형 핸들

재질

손잡이

  • 알루미늄, 아노다이징
  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리

Handle shank

  • 아연 다이 캐스트
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

  • 플라스틱, 밝은 회색

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24321. 튜브형 핸들 – straight