귀하의 선택에 따라 38 건이 조회되었습니다.
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 180 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 192 mm
- 무게: 190 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 212 mm
- 무게: 200 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 262 mm
- 무게: 200 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 312 mm
- 무게: 230 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 362 mm
- 무게: 210 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 412 mm
- 무게: 290 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 214 mm
- 무게: 340 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 264 mm
- 무게: 360 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 314 mm
- 무게: 390 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 364 mm
- 무게: 420 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 414 mm
- 무게: 460 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 514 mm
- 무게: 480 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 614 mm
- 무게: 500 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 217 mm
- 무게: 300 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 317 mm
- 무게: 374 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 367 mm
- 무게: 405 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 417 mm
- 무게: 418 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 517 mm
- 무게: 480 g
show article view
- RAL 9006과 유사한 은색
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 최소: 15 mm
- l2: 617 mm
- 무게: 450 g
show article view
- RAL 9005과 유사한 검은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 180 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 192 mm
- 무게: 190 g
show article view
- RAL 9005과 유사한 검은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 212 mm
- 무게: 200 g
show article view
- RAL 9005과 유사한 검은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 262 mm
- 무게: 208 g
show article view
- RAL 9005과 유사한 검은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 312 mm
- 무게: 237 g
show article view
- RAL 9005과 유사한 검은색
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 최소: 12 mm
- l2: 362 mm
- 무게: 250 g
show article view
재질
손잡이
- 알루미늄, 아노다이징
- 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리
Handle shank
- 아연 다이 캐스트
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
캡
참조
스페셜 타입 별도 요청.
데이터시트 EH 24321. 튜브형 핸들 – straight
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.