- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: 30 mm
- t 최소: 18 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 7,8 g
show article view
- d1: 20 mm
- d2: M6
- d3: ~ 12 mm
- h: 30 mm
- t 최소: 18 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 7,4 g
show article view
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: 38 mm
- t 최소: 18 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 18 g
show article view
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: ~ 15 mm
- h: 38 mm
- t 최소: 18 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 17 g
show article view
- d1: 30 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: 46 mm
- t 최소: 18 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 26 g
show article view
- d1: 30 mm
- d2: M10
- d3: ~ 18 mm
- h: 46 mm
- t 최소: 18 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 25 g
show article view
- d1: 35 mm
- d2: M10
- d3: ~ 21 mm
- h: 53 mm
- t 최소: 21 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 46 g
show article view
- d1: 35 mm
- d2: M12
- d3: ~ 21 mm
- h: 53 mm
- t 최소: 21 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
- 무게: 43 g
show article view
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.