볼 노브 금속형 DIN 319와 유사

EH 24561.

귀하의 선택에 따라 17 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 광택 처리, 밝은색
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
제품 번호:
24561.0016
CAD
문서
볼 노브
  • 스틸
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 최소: 7 mm
  • 무게: 16 g
show article view
볼 노브
재질:
스틸, 광택 처리, 밝은색
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
제품 번호:
24561.0020
CAD
문서
볼 노브
  • 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 최소: 9 mm
  • 무게: 26 g
show article view
볼 노브
재질:
스틸, 광택 처리, 밝은색
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24561.0025
CAD
문서
볼 노브
  • 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 최소: 11 mm
  • 무게: 58 g
show article view
볼 노브
재질:
스틸, 광택 처리, 밝은색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24561.0032
CAD
문서
볼 노브
  • 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 최소: 14,5 mm
  • 무게: 116 g
show article view
볼 노브
재질:
스틸, 광택 처리, 밝은색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24561.0040
CAD
문서
볼 노브
  • 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 241 g
show article view
볼 노브
재질:
스틸, 광택 처리, 밝은색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24561.0050
CAD
문서
볼 노브
  • 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 최소: 21 mm
  • 무게: 475 g
show article view
볼 노브
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
제품 번호:
24561.0216
CAD
문서
볼 노브
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 최소: 7 mm
  • 무게: 16 g
show article view
볼 노브
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
제품 번호:
24561.0220
CAD
문서
볼 노브
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 최소: 9 mm
  • 무게: 26 g
show article view
볼 노브
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24561.0225
CAD
문서
볼 노브
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 최소: 11 mm
  • 무게: 58 g
show article view
볼 노브
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24561.0232
CAD
문서
볼 노브
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 최소: 14,5 mm
  • 무게: 116 g
show article view
볼 노브
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24561.0240
CAD
문서
볼 노브
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 241 g
show article view
볼 노브
재질:
알루미늄, 유광
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
제품 번호:
24561.0116
CAD
문서
볼 노브
  • 알루미늄 Al
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 최소: 7 mm
  • 무게: 16 g
show article view
볼 노브
재질:
알루미늄, 유광
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
제품 번호:
24561.0120
CAD
문서
볼 노브
  • 알루미늄 Al
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 최소: 9 mm
  • 무게: 26 g
show article view
볼 노브
재질:
알루미늄, 유광
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24561.0125
CAD
문서
볼 노브
  • 알루미늄 Al
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 최소: 11 mm
  • 무게: 58 g
show article view
볼 노브
재질:
알루미늄, 유광
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24561.0132
CAD
문서
볼 노브
  • 알루미늄 Al
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 최소: 14,5 mm
  • 무게: 116 g
show article view
볼 노브
재질:
알루미늄, 유광
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24561.0140
CAD
문서
볼 노브
  • 알루미늄 Al
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 241 g
show article view
볼 노브
재질:
알루미늄, 유광
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24561.0150
CAD
문서
볼 노브
  • 알루미늄 Al
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 최소: 21 mm
  • 무게: 475 g
show article view
볼 노브

재질

  • 스틸, 광택 처리, 밝은색
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
  • 알루미늄, 유광

참조

금속 버전, DIN 319 C형

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24561. 볼 노브 – 금속형 DIN 319와 유사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요