스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335와 유사, 스테인레스 스틸

EH 24731.

팜그립이 있는 이 그러브 나사는 DIN 6335에 따라 제조되지만 가장자리가 더러워지지 않은 버전입니다. 따라서 팜그립이 있는 그러브 스크류는 높은 위생 요건을 갖춘 모든 응용 분야에 적합합니다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
제품 번호:
24731.0005
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 무게: 76 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
제품 번호:
24731.0010
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 무게: 70 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
제품 번호:
24731.0015
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 무게: 70 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
제품 번호:
24731.0020
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 무게: 82 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
제품 번호:
24731.0025
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 무게: 135 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
제품 번호:
24731.0030
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 무게: 138 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
제품 번호:
24731.0035
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 무게: 138 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
제품 번호:
24731.0040
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 무게: 160 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
제품 번호:
24731.0045
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 무게: 149 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
제품 번호:
24731.0050
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 무게: 249 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
제품 번호:
24731.0055
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 무게: 240 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
제품 번호:
24731.0060
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 무게: 250 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스테인리스 스틸, 무광 블라스트

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24731. 스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이 – DIN 6335와 유사, 스테인레스 스틸
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.