24731.0005 - 스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
DIN 6335와 유사, 스테인레스 스틸

팜그립이 있는 이 그러브 나사는 DIN 6335에 따라 제조되지만 가장자리가 더러워지지 않은 버전입니다. 따라서 팜그립이 있는 그러브 스크류는 높은 위생 요건을 갖춘 모든 응용 분야에 적합합니다.

이 폼목은 24731.0005 - 스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335와 유사, 스테인레스 스틸 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335와 유사, 스테인레스 스틸 (EH 24731.)

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
제품 번호:
24731.0005
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 무게: 76 g
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스테인리스 스틸, 무광 블라스트

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24731.0005