스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 플라스틱

EH 24730.

귀하의 선택에 따라 58 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
제품 번호:
24730.0051
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 6,6 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
제품 번호:
24730.0053
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 7 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
24730.0056
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 7,5 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24730.0058
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 8,1 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24730.0059
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 8,9 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
제품 번호:
24730.0101
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 11 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
24730.0104
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 13 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24730.0106
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 13 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24730.0107
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 14 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24730.0110
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 16 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
24730.0152
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 24 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24730.0154
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 25 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24730.0155
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 26 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24730.0158
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 30 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
24730.0160
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 32 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24730.0202
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 41 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24730.0203
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 48 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24730.0206
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 51 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
24730.0208
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 56 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
제품 번호:
24730.0209
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 68 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24730.0251
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 99 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24730.0254
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 93 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
24730.0256
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 99 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
제품 번호:
24730.0257
CAD
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 105 g
show article view
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 열가소성 수지 플라스틱 PF 31, RAL 9005와 유사한 검정색

나사

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 A2

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 길이나 동 / 스텐레스 재질의 볼트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24730. 스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이 – DIN 6335 플라스틱
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.