24730.0106 - 스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
DIN 6335 플라스틱

버전
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
L 형
재질:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24730.0106
문서
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 13 g
스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 열가소성 수지 플라스틱 PF 31, RAL 9005와 유사한 검정색

나사

  • 스틸, 아연 도금처리

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 길이나 동 / 스텐레스 재질의 볼트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24730.0106