널링 스크류 플라스틱

EH 24830.

귀하의 선택에 따라 40 건이 조회되었습니다.

재질
나사
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24830.0245
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 5,5 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24830.0246
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24830.0250
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24830.0253
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,9 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24830.0254
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8,5 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24830.0255
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 9 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24830.0257
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 10 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24830.0262
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 16 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24830.0264
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 17 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24830.0265
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 30 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24830.0267
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24830.0270
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 30 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24830.0272
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 31 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24830.0274
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 30 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 33 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
d4 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24830.0278
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 45 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 38 g
show article view
널링 스크류
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
d4 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24830.0280
CAD
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 55 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 48 g
show article view
널링 스크류

재질

손잡이

  • 플라스틱 PA, 검은색

나사

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4567
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24830. 널링 스크류 – 플라스틱
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요