24830.0280 - 널링 스크류
플라스틱

재질
나사
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스텐레스 스틸 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
d4 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24830.0280
문서
널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 55 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 48 g
널링 스크류

재질

손잡이

  • 플라스틱 PA, 검은색

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4567
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24830.0280