널링 너트 플라스틱

EH 24820.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

재질
부쉬
d1 [mm]
d4 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24820.0004
CAD
문서
널링 너트
  • 스틸
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 4,5 g
show article view
널링 너트
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24820.0005
CAD
문서
널링 너트
  • 스틸
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 4 g
show article view
널링 너트
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24820.0006
CAD
문서
널링 너트
  • 스틸
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7 g
show article view
널링 너트
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24820.0008
CAD
문서
널링 너트
  • 스틸
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 10 g
show article view
널링 너트
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24820.0010
CAD
문서
널링 너트
  • 스틸
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 15 g
show article view
널링 너트
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24820.0205
CAD
문서
널링 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 4 g
show article view
널링 너트
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24820.0206
CAD
문서
널링 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7 g
show article view
널링 너트
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24820.0208
CAD
문서
널링 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 10 g
show article view
널링 너트

재질

부쉬

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱 PA, 검은색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24820. 널링 너트 – 플라스틱
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요