24100.0151 - 리테이닝 캐치
한쪽면

문과 서랍의 잠금장치, 그리고 이송 써포트로 사용. 

리테이닝 캐치는 인덱싱 4 x 90°(90°마다 멈춤).

이 폼목은 24100.0151 - 리테이닝 캐치 한쪽면 / (d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 리테이닝 캐치 한쪽면 (EH 24100.)

색상
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
은색
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
제품 번호:
24100.0151
문서
리테이닝 캐치
  • 은색
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • WS: 5 mm
  • 로딩력 최대: 1000 N
  • 무게: 136 g
리테이닝 캐치

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 은색, RAL 9006과 유사

내부 부품

  • 분말금속

나사

  • 스텐레스 스틸 A2 (ISO 10642)
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24100.0151