평평한 조절 클램핑 레버 수나사 타입

EH 24441.

평평한 조절 클램핑 레버는 회전 범위가 제한적이거나 특수한 레버 위치가 필요할 때 사용한다.

평평한 조절 클램핑 레버는 낮은 구조적 특징으로 공간이 협소하거나 레버가 걸리지 말아야 할 때 사용할 수 있는 제품이다.

귀하의 선택에 따라 48 건이 조회되었습니다.

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24441.0450
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 209 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
제품 번호:
24441.0455
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 208 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
제품 번호:
24441.0460
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 207 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24441.0465
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 210 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24441.0470
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 220 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
24441.0475
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 226 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
24441.0480
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 231 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24441.0485
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 207 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
제품 번호:
24441.0490
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 211 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
제품 번호:
24441.0495
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 215 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24441.0500
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 220 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24441.0505
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 228 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
24441.0510
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 238 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
24441.0515
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 251 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
제품 번호:
24441.0525
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 440 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24441.0530
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 446 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24441.0535
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 450 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
24441.0540
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 461 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
24441.0545
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 477 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
제품 번호:
24441.0550
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 461 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24441.0555
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 472 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24441.0560
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 482 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
24441.0565
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 498 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
24441.0570
CAD
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 523 g
show article view
평평한 조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리

나사

  • 스틸, 흑색처리

커버링

  • 플라스틱, 검정색
  • 플라스틱, 밝은 회색

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24441. 평평한 조절 클램핑 레버 – 수나사 타입
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.