귀하의 선택에 따라 48 건이 조회되었습니다.
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 20 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 205 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 25 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 206 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 32 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 209 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 40 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 211 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 50 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 217 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 63 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 223 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 80 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 232 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 20 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 207 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 25 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 214 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 32 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 218 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 40 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 223 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 50 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 230 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 63 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 237 g
show article view
- 검정색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 80 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 250 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 32 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 442 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 40 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 453 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 50 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 456 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 63 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 463 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 80 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 460 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 32 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 460 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 40 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 472 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 50 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 482 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 63 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 499 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 80 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 522 g
show article view
재질
레버
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
내부 부품
나사
커버링
작동
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.
데이터시트 EH 24441. 평평한 조절 클램핑 레버 – 스크류, 스텐레스 스틸