평평한 조절 클램핑 레버는 회전 범위가 제한적이거나 특수한 레버 위치가 필요할 때 사용한다.
평평한 조절 클램핑 레버는 낮은 구조적 특징으로 공간이 협소하거나 레버가 걸리지 말아야 할 때 사용할 수 있는 제품이다.
이 폼목은 24441.0755 - 평평한 조절 클램핑 레버 스크류, 스텐레스 스틸 / (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 평평한 조절 클램핑 레버 스크류, 스텐레스 스틸 (EH 24441.)
레버
내부 부품
나사
커버링
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.