조절 클램핑 레버

EH 24440.

귀하의 선택에 따라 69 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0232
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • 무게: 195 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0234
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • 무게: 205 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0318
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: 110 mm
  • 무게: 277 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0320
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: 110 mm
  • 무게: 282 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0322
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • 무게: 283 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0324
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • 무게: 287 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0326
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • 무게: 298 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0328
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • 무게: 302 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0330
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • 무게: 312 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0332
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • 무게: 320 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24440.0422
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • 무게: 422 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24440.0424
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • 무게: 435 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24440.0426
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • 무게: 446 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24440.0428
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • 무게: 461 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24440.0430
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • 무게: 486 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
제품 번호:
24440.0520
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: 138 mm
  • 무게: 772 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
제품 번호:
24440.0522
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • 무게: 792 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
제품 번호:
24440.0524
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • 무게: 826 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
제품 번호:
24440.0526
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • 무게: 859 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24440.0601
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t 최소: 11 mm
  • 무게: 91 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0602
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t 최소: 11 mm
  • 무게: 89 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0611
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t 최소: 14 mm
  • 무게: 159 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0612
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t 최소: 14 mm
  • 무게: 153 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0621
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t 최소: 17 mm
  • 무게: 255 g
show article view
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

나사

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

나사 부분 교체 가능.

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24440. 조절 클램핑 레버
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요